Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262689
ETR2-69

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 1W, 0,05s-100h, Multifunktion, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
262689
EAN
4015082626891
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.054 kg
Zertifikat(e)
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
CSA File No.: UL report valid
CE
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
Modellcode
ETR2-69

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Netzspannungsbereich
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
24 bis 48 V DC
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei 230 V (S)
4 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bei 230 V (Ö)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
rückfallverzögert
ausschaltwischend
Blinkt, pausenbeginnend
Impulsformend
Blinkt, mit Pause beginnend, festgesetzte Zeit
Blinkt, mit Impuls beginnend, festgesetzte Zeit
Blinkt, impulsbeginnend
Rückfallverzögerung
multifunktional
Einstellbare Zeitschaltfunktion
Ansprechverzögerung
einschaltwischend
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Impulsformung
ansprechverzögert

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - max.
360000 s
Zeitbereich - min.
0.05 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Produktspezifikation exportieren