Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

265174
Modellcode: Z-R23/SS

Eaton Vertriebsteile Installationsrelais, 24 V DC, 2 Schließer, 20A, 1HP

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
265174
EAN
4015082651749
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-R23/SS

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Montageart
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6,4 W
Steuerspannung 1 Typ
DC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Steuerspannung 1 - max.
24 V
Steuerspannung 1 - min.
24 V
Steuerspannung 2 - max.
0 V
Steuerspannung 2 - min.
0 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - max.
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2 - min.
0 Hz
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2 W
Glühlampenlast - max.
0 W
Leuchtstofflampenlast - max.
0 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
0 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
0 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Steuerspannung 2 Typ
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
250 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
0 A
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mechanisch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.