Eaton Moeller® series LS Rollenhebel verstellbar, T=40mm, Gummi
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Rollenhebel verstellbar
|
| Katalognummer |
266130
|
| EAN |
4015082661304
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
114 mm
|
| Produktbreite |
57 mm
|
| Produktgewicht |
0.043 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14 UL 508 IEC 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CE CSA CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL |
| Modellcode |
LS-XRLA40R
|
| Merkmale |
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
|
| Material |
Gummiwalze
Gummi (Walze) |
| Produktkategorie |
Rollenhebel verstellbar
|
| Typ |
Antriebsköpfe
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Betätiger-Durchmesser |
40 mm
|
| Betätigertyp |
Verstellrollenhebel
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.