Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff schwarz, Größe 2
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
Katalognummer |
266627
|
EAN |
4015082666279
|
Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
Produkthöhe |
110 mm
|
Produktbreite |
110 mm
|
Produktgewicht |
0.906 kg
|
Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CE marking UL listed CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA certified IEC60947 |
Modellcode |
NZM2-XHB
|
Benutzt mit |
NZM2(-4)
PN2(-4) N(S)2(-4) |
Merkmale |
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
Abschließbar |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Farbe |
Schwarz
|
Ausstattung: |
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb schwarz-gelber Blitzpfeil Verlängerungsachse Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Vorhängeschloss |
Rahmen |
NZM2
|
Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern |
Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung Kann auch in der Position I geändert werden |
Typ |
Zubehör Hauptschalter Bausatz
|
Besondere Merkmale |
Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Set zur Verwendung als Hauptschalter
|
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |