Dokument herunterladen () von 20

271072
Modellcode: Z-SV-16/3P

Eaton Vertriebsteile Sammelschienen 3-Ph., für Z-SLS, PLHT, D0.-SO/.. (1, 5 Platzeinheiten), 80A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
271072
EAN
4015082710729
Produkt Länge/Tiefe
31 mm
Produkthöhe
16.4 mm
Produktbreite
971 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SV-16/3P

Produktspezifikationen

Benutzt mit
D0…/3
Sicherungsunterteile
Verschienungsblock
Besondere Merkmale
für Sicherungssockel, 3-polig
Typ
  • Verschienungsblock
  • Sicherungsunterteile
Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
13
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
12
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
0 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Funktionen
Zubehör
Verschienungsblock

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.