Dokument herunterladen () von 20

271601
Modellcode: DX-SIN3-090

Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 90 A, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Sinusfilter
Katalognummer
271601
EAN
4015082716011
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
320 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
53.3 kg
Zertifikat(e)
CE
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL 508C
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL
Modellcode
DX-SIN3-090

Features & Functions

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen
3

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
F
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DG1

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x (16 - 50) mm²
Anzugsdrehmoment
3,2 Nm

Electrical rating

Zulässige Anschlussspannung
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
120 Hz
Nenninduktivität
0.8 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
90 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Nennspannung - max.
480 V
Spannungsabfall Uk
10 %

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
90 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag