Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

272867
Modellcode: PLSM-B2/3N-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 2 A, 3p+N, characteristic: B, AU

General Specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272867
EAN
4015082728670
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.432 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLSM-B2/3N-AU

Delivery program

Number of poles (total)
4
Number of poles (protected)
3
Amperage Rating
2 A

Technical data - electrical

Pollution degree
2

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20

Additional information

Current limiting class
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.