Dokument herunterladen () von 20

275410
Modellcode: AP-45

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Blindplatte für 45-mm-Auschnitte, abschließbar, 2 x 10 SU, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
275410
EAN
4015082754105
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
AP-45

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenschutz
Lackiert
Breite in Anzahl der modularen Abstände
20
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Material
Kunststoff
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
20
Gehäusematerial
Kunststoff

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.