Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tiefenwinkel, 3
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
275432
|
EAN |
4015082754327
|
Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
Produkthöhe |
15 mm
|
Produktbreite |
150 mm
|
Produktgewicht |
0.36 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
TIW-3
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Winkelsatz
|
Farbe |
Sonstige
|
Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|