Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

276965
Modellcode: DILMP20(600V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMP Leistungsschütz, 4-polig, 22 A, 600 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMP 4-poliger Leistungsschütz
Katalognummer
276965
EAN
4015082769659
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.236 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILMP20(600V60HZ)

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Contacts

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
4
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
54 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
18 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
20.5 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
20 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
60 A

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
22 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
120 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
120 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
70 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
144 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 220/230 V, 50 Hz
8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 240 V, 50 Hz
9 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 380/400 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 415 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 440 V, 50 Hz
16 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 500 V, 50 Hz
18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 690 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
6.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Features & functions

Polzahl
4-polig

General information

Anwendung
Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
2.5 mΩ
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,4 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC/DC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
24 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
19 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
24 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms

Safety

Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
35 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
25 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
20 A gG/gL

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14

Produktspezifikation exportieren