Eaton Moeller® series DILMP Leistungsschütz, 4-polig, 22 A, 380 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILMP 4-poliger Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
276979
|
| EAN |
4015082769796
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.236 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 CE CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 UL UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX VDE 0660 CSA |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| Modellcode |
DILMP20(380V50/60HZ)
|
| Schockfestigkeit |
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
4
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
54 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
18 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
20.5 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
20 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
60 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
22 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
120 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
120 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
100 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
70 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
144 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 240 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 440 V, 50 Hz |
16 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 500 V, 50 Hz |
18 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 690 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
| Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt) |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Reststrom |
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
|
| Widerstand je Pol |
2.5 mΩ
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,4 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC/DC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
24 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
19 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
24 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
15 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
9 ms
|
| Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
30 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
25 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
25 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
35 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
25 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
20 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
20 A gG/gL
|
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
5 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
20 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
20 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
20 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
20 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|