Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

277753
DILM40(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, 24 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277753
EAN
4015082777531
Produkt Länge/Tiefe
132.1 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.872 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
VDE
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
CSA
UL File No.: E29096
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILM40(24V50HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
112 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
45 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
55 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
50 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
125 A

Bauartnachweis
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
250 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
560 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
60 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
14 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
13.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
28 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
23 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
9.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
10 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
12 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8.000 V AC
Widerstand je Pol
1.9 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS3

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
wechselstrombetätigt: 0,6 bis 0,3 x UC, wechselstrombetätigt
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
149 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
178 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
19 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
12 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
13 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
40 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. LS, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 150 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. LS, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 150 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
125 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
80 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
50 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
32 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
10 HP, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 HP, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
25 HP, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 HP, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
34 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
79 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
74 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
74 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
79 A (480V 60 Hz 3-phasig, 277 V, 60 Hz, 1-phasig)
79 A (600V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
63 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Hilfsleiterkabel
Einfach 14 - 1, Zweifach 14 - 2, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.