Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

278158

Eaton Moeller® series DIUL Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 11 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DIUL Schützkombination
Katalognummer
278158
EAN
4015082781583
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.082 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CE
Kataloghinweise
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
Modellcode
DIULM25/21(110V50HZ,120V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
6
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Merkmale
Mechanische Verriegelung
Funktionen
Umschaltsicherheit
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
NEMA sonsitge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schützkombinationen
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Einschaltdauer
100%
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
120 V

Produktspezifikation exportieren