Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 4 Stellungen, Frontring Titan, tastend, in jeder Position
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Joystick
|
Katalognummer |
279417
|
EAN |
4015082794170
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.028 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
UL 508
IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL VDE 0660 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA |
Modellcode |
M22-WJ4
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Ausstattung: |
Frontring
Glühlampe (24 V) Kunststoffschaft Rückzug in Nullstellung |
Zubehör |
Kunststoffschaft
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Ausstattung: |
Frontring
Glühlampe (24 V) Kunststoffschaft Rückzug in Nullstellung |
Zubehör |
Kunststoffschaft
|
Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
0 A
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
Betätigungskraft |
5 N
|
Betätigerfunktion |
in jeder Position
Tastend |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|