Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, IP40_x, für PKZ01, NA Typ
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
281408
|
| EAN |
4015082814083
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116.5 mm
|
| Produkthöhe |
158 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL 508 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-05 |
| Kataloghinweise |
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
|
| Modellcode |
CI-PKZ01-NA
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
10 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
Gewinde und Adapter für 1/2-Zoll-Verschraubung
PE(N)-Klemme |
| Vorprägungen |
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden) 2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben) 2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten) |
| Schutzart |
IP41
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|