Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281632
Modellcode: CI-PKZ01-NA-PVS

Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, IP65_x, H x B x T = 158 x 80 x 177 mm, Schlüssel-betätigt, für PKZ01, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
281632
EAN
4015082816322
Produkt Länge/Tiefe
177 mm
Produkthöhe
158 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.267 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
UL
Kataloghinweise
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Modellcode
CI-PKZ01-NA-PVS

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Not-Halt-Pilzdrucktaste
Schlüssel-Entriegelung
Gewinde und Adapter für 1/2-Zoll-Verschraubung
PE(N)-Klemme
Vorprägungen
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren