Dokument herunterladen () von 20

283228
Modellcode: NZML4-4-AE1250/800

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter 4-polig 1250/800 A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
283228
EAN
4015082832285
Produkt Länge/Tiefe
401 mm
Produkthöhe
207 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
27 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Modellcode
NZML4-4-AE1250/800

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
173,44 W
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Nennstrom des Neutralleiters
60 % des Phasenleiters
800 A
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Max. 10 Segmente à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
Min. 5 Segmente à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
10 Segmente mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Lebensdauer, elektrisch
1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1250 A
  • reduzierter Neutralleiterschutz
  • Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert Ir des Hauptpols.
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1250 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
19.2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
19.2 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
15000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
2500 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
95 mm bis 300 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Schwenkhebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
15000 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2500 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
1250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
630 A
Überlaststromeinstellung (Ir)
400 A - 800 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
43 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
49 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
220 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
105 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.