Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Dokumententasche, DIN A4
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283482
|
| EAN |
4015082834821
|
| Produkt Länge/Tiefe |
235 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
265 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Kataloghinweise |
Schaltplantasche
|
| Modellcode |
XAB4
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Schaltplantasche
|
| Material |
Kunststoff
|
| Montagemethode |
Selbstklebende Montage
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
320 mm
|