Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Feldverbindungssatz, IP31
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283483
|
| EAN |
4015082834838
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
Hersteller kontaktieren
|
| Modellcode |
XAC
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Benutzt mit |
Gehäuse 2000 x 400 mm
Zubehör Steuerungsverteiler XVTL |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Schrauben
|
| Anwendung |
Für Gruppenschränke
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Komponente für Anreihtechnik
|
| Typ |
Zubehör Schaltanlagen XVTL
|
| Schutzart |
IP40
|
| Material |
Sonstige
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|