Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283489
Modellcode: XAD0608

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Regenschutzdach, IP31, für BxT=600x800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283489
EAN
4015082834890
Produkt Länge/Tiefe
692 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
7.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAD0608

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren