Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxBxT=100x1200x800mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283835
|
| EAN |
4015082838355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
| Produkthöhe |
115 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
12.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XAP011208
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Standsockel
|
| Farbe |
Grau
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|
| Material |
Stahl
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Benutzt mit |
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör |
| RAL-Nummer |
7035
|