Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283840
XAP020606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 600 x 600 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283840
EAN
4015082838409
Produkt Länge/Tiefe
505 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP020606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren