Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283853
Modellcode: XAR10

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Kabelfangschiene, für B = 1000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283853
EAN
4015082838539
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAR10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Lieferung mit Befestigungsschrauben
  • Profilform: C
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Breite
1000 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren