Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 3200A, 4C
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283869
|
| EAN |
4015082838690
|
| Produkt Länge/Tiefe |
900 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XBSB324
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Nennstrom - max. |
3200 A
|
| Schienenabstand |
180 mm
|