Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283871
XBSB404

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 4000A, 4C

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283871
EAN
4015082838713
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XBSB404

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
4000 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
180 mm

Produktspezifikation exportieren