Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283889
XDSF08E

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Endwinkel für Verteilschiene, 60mm, 800A, 3/4C

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283889
EAN
4015082838898
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XDSF08E

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grün
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren