Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283893
Modellcode: XDSF16E

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Endwinkel für Verteilschiene, 60mm, 1600A, 3/4C

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283893
EAN
4015082838935
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XDSF16E

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grün

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren