Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283899
XDSSH16

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, für Verteilschiene, PIFT, horizontal, 1600A, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283899
EAN
4015082838997
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XDSSH16

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren