Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=100x425mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283926
|
| EAN |
4015082839260
|
| Produkt Länge/Tiefe |
324 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XME0404C
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
100 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|