Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283928
Modellcode: XME0404CV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=100x425mm, grau, V

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283928
EAN
4015082839284
Produkt Länge/Tiefe
330 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XME0404CV

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren