Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283940
Modellcode: XME0804CM

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 72 + 1S, HxB=200x425mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283940
EAN
4015082839406
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XME0804CM

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren