Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283979
Modellcode: XMMC0604C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=150x425mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283979
EAN
4015082839796
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMMC0604C

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren