Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=300x425mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283987
|
| EAN |
4015082839871
|
| Produkt Länge/Tiefe |
350 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
310 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMMC1204C
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|