Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283993
Modellcode: XMMC1606C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=400x600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283993
EAN
4015082839932
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
410 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMMC1606C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren