Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM1, vertikal, 3p, HxB=300x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284002
|
| EAN |
4015082840020
|
| Produkt Länge/Tiefe |
520 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
2.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMN131206MV
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| RAL-Nummer |
0
|