Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284010
XMN141206MV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM1, vertikal, 4p, HxB=300x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284010
EAN
4015082840105
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN141206MV

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren