Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, horizontal, 3p, HxB=150x425mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284012
|
| EAN |
4015082840129
|
| Produkt Länge/Tiefe |
350 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMN230604M
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
150 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|