Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284014
XMN230606M

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, horizontal, 3p, HxB=150x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284014
EAN
4015082840143
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN230606M

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren