Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284016
XMN231604MV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, vertikal, 3p, HxB=400x425 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284016
EAN
4015082840167
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
420 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN231604MV

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren