Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284046
XMN332404MV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM3, vertikal, 3p, HxB=600x425mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284046
EAN
4015082840464
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN332404MV

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren