Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284098

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für PKZ4, horizontal, 3p, HxB=100x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284098
EAN
4015082840983
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMP430406M

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren