Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, CB Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=425x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284100
|
| EAN |
4015082841003
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPBCB0404
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 4a |
| RAL-Nummer |
0
|