Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284101
XPBCB0602

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, CB Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=600x200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284101
EAN
4015082841010
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBCB0602

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren