Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284104
XPBCB0804

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Teilung, CB Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=800x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284104
EAN
4015082841041
Produkt Länge/Tiefe
715 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBCB0804

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a

Lieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren