Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284106
Modellcode: XPBCB1204

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, CB Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=1200x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284106
EAN
4015082841065
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBCB1204

Delivery program

Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Sonstige
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Bausatz
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren