Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284108
Modellcode: XPBMB0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, CB Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=600x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284108
EAN
4015082841089
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XPBMB0606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren