Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284110
XPBMB0612

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, CB Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=600x1200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284110
EAN
4015082841102
Produkt Länge/Tiefe
1150 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBMB0612

Weitere Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren