Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwände, Montagesatz, SL, Form 3b, T=600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284161
|
| EAN |
4015082841614
|
| Produkt Länge/Tiefe |
610 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
7.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPL06
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 2b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|