Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284162

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwände, Montagesatz, SL, Form 3b, T=800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284162
EAN
4015082841621
Produkt Länge/Tiefe
730 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
610 mm
Produktgewicht
10.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPL08

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren