Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284164
Modellcode: XPMMB0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Geräte Raum, Sammelschiene hinten, BxT=600x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284164
EAN
4015082841645
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XPMMB0604

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren